Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

MBP3KID
Eaton HotSwap MBP DIN

Bypass de maintenance Eaton HotSwap MBP, 3000 VA, DIN, entrée : C20, 200-240 V, sorties : (4) Schuko/DIN, (1) C19

Spécifications générales

Nom du produit
Bypass de maintenance Eaton HotSwap MBP
Numéro de catalogue
MBP3KID
EAN
3553340684203
Longueur du produit
76.5 mm
Hauteur du produit
50 mm
Largeur du produit
439 mm
Poids du produit
2.134 kg
Conformité
Marquage CE
Certifications 
CE
Code de modèle
Eaton HotSwap MBP DIN

Spécifications du produit

Type
Hotswap MBP
Forme
1U
Commande départ
Non
Contenu du colis
  • Bypass de maintenance
  • Système de verrouillage de câble
  • Câble de connexion à l'onduleur
  • Kit de montage rack
  • Manuel de l'utilisateur
Température de fonctionnement
0° à 40°C
Sens de montage
horizontal/vertical
Couleur
noir
Connexion d'entrée
C20
Puissance en VA
3000 VA
Tension d'entrée
200-240V
Phase
Monophasé
Prises
(4) prises Schuko, (1) C19
Nombre de sorties C19
1
Nbre de sorties PC (SCHUKO)
4
Nombre de prises avec mise à la terre
5
SNMP
Non
Interface Ethernet
Non
Interface série
Non
Configuration en masse
Non
Connexion électrique
Socket outlet
Evaluation
autre
Dimension de montage (métrique)
50
Dimensions de montage (standardisée)
482,6 mm
Commutable
Non
Catégorie de surtension
2
Ampèremètre
Non
Équipé de :
Matériau de montage
Indication LED
Communication par bus de terrain
Non

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.