Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

MBP3KIF
Eaton HotSwap MBP FR

Bypass de maintenance Eaton HotSwap MBP, 3000 VA, FR, entrée : C20, 200-240 V, sorties : (4) françaises, (1) C19

Spécifications générales

Nom du produit
Bypass de maintenance Eaton HotSwap MBP
Numéro de catalogue
MBP3KIF
EAN
3553340684197
Longueur du produit
76.5 mm
Hauteur du produit
50 mm
Largeur du produit
439 mm
Poids du produit
2.11 kg
Conformité
Marquage CE
Certifications 
CE
Code de modèle
Eaton HotSwap MBP FR

Spécifications du produit

Type
Hotswap MBP
Forme
1U
Commande départ
Non<
Contenu du colis
  • Bypass de maintenance
  • Système de verrouillage de câble
  • Câble de connexion à l'onduleur
  • Kit de montage rack
  • Manuel de l'utilisateur
Température de fonctionnement
0° à 40°C
Sens de montage
horizontal/vertical
Couleur
noir
Connexion d'entrée
C20
Puissance en VA
3000 VA
Tension d'entrée
200-240V
Phase
Monophasé
Prises
(4) prises françaises, (1) C19
Nombre de sorties C19
1
Nombre de sorties (Autre)
4
Nombre de prises avec mise à la terre
5
SNMP
Non<
Interface Ethernet
Non<
Interface série
Non
Configuration en masse
Non
Connexion électrique
Socket outlet
Dimension de montage (métrique)
50
Dimensions de montage (standardisée)
482,6 mm
Commutable
Non<
Catégorie de surtension
2
Équipé de :
Indication LED
Matériau de montage
Communication par bus de terrain
Non

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.