Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

MCL1005-181-R

Eaton MCL Chip IND 1005 180nH 2 Pads SMT

Spécifications générales

Product Name
Eaton MCL1005 chip inductor
Catalog Number
MCL1005-181-R
UPC
051712007221
Product Length/Depth
1 mm
Product Height
0.5 mm
Product Width
0.5 mm
Product Weight
0.00079 g
Compliances
RoHS Compliant

Spécifications du produit

Type
Chip inductor
Mounting
SMT
IRMS
0.1 A
Package Quantity
10000
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-55 to 125 °C
Resistance
3700 mΩ
Inductance
180 nH

Exporter les spécifications du produit

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Technical support

Contact us