Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

MDLWLS-RPT

Eaton Wireless Module Repeater

Spécifications générales

Product Name
Eaton Wireless SC Emergency lighting system
Catalog Number
MDLWLS-RPT
EAN
3660191823412
Product Length/Depth
40.4 mm
Product Height
22 mm
Product Width
44.4 mm
Product Weight
0.024 kg
Compliances
CE marking

Monitoring modules specifications

Degree of protection
IP20
SIL (IEC 61508)
None
Supply voltage - max
240 V
Supply voltage - min
220 V
Supply voltage at AC, 50 Hz - max
240
Supply voltage at AC, 50 Hz - min
220

Exporter les spécifications du produit

Guide utilisateur

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.