Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

MHUB11 HDG

Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub, Malleable iron, Hot dip galvanized finish, 5"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub
Catalog Number
MHUB11 HDG
UPC
662277059695
Product Length/Depth
7.79 in
Product Height
3.6 in
Product Width
6.85 in
Product Weight
0.01 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Trade size
5"
Finish
Hot dip galvanized

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.