Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

MHUB6 HDG

Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub, Malleable iron, Hot dip galvanized finish, 2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub
Catalog Number
MHUB6 HDG
UPC
662277041096
Product Length/Depth
3.58 in
Product Height
2.14 in
Product Width
3.15 in
Product Weight
0.1 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Trade size
2"
Finish
Hot dip galvanized

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.