Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

MP0409

Eaton Crouse-Hinds series NJB/NCE/NCS/NCD mounting plate, 3-1/4 x 9" enclosure size, Steel

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NJB/NCE/NCS/NCD mounting plate
Catalog Number
MP0409
UPC
782274088570
Product Length/Depth
2.75 in
Product Height
6.75 in
Product Weight
0.83 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3
4X
12
Enclosure size
3-1/4 x 9"
Material
Steel

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.