Eaton Micropoint 2, Éclairage de sécurité, Chemin d’évacuation, technologie CGLine+, LED, Mode permanent/non permanent, IP44, 148 lm, autonomie 3 heures, Encastré
| Nom du produit |
Eaton Micropoint 2 Recessed SC Emergency Luminaire
|
| Numéro de catalogue |
MP2E3HCGL
|
| EAN |
5018987195973
|
| Hauteur du produit |
75 mm
|
| Poids du produit |
0.45 kg
|
| Certifications |
CE
|
| Puissance apparente du fonctionnement sur secteur |
6.9 VA
|
| Puissance apparente en fonction. sur secteur (NM) |
3.6 VA
|
| Application |
Autre
|
| Autonomie |
3 heures
|
| Diamètre d'encastrement |
64 mm
|
| Hauteur/profondeur d'encastrement |
63 mm
|
| Couleur du boîtier/corps |
blanc
|
| Couleur de la lumière |
blanc
|
| Indice de rendu des couleurs (CRI) |
70-79
|
| Température de couleur - max |
6200 K
|
| Température de couleur - min |
6200 K
|
| Section de conducteur |
2.5
|
| Type de connexion |
Raccordement à vis
|
| Effective power at mains operation (nm) |
2.5 W
|
| Classe d'efficience énergétique de la lampe fournie |
A++, A+, A (LED)
|
| Fonction |
Éclairage/signalisation de sortie de secours
|
| Indice de protection contre les chocs (IK) |
IK03
|
| Type de luminaire |
Bloc d'ambiance pour chemins d’évacuation et éclairage anti-panique
|
| Type de pictogramme |
Autre
|
| Douille |
aucune
|
| Puissance de la lampe |
1 W
|
| Type de lampe |
LED non interchangeable
|
| Élément de distribution de lumière |
Lentille optique
|
| Luminaire avec température de surface limitée, signe « D » |
Oui
|
| Flux lumineux en mode veille |
148 lm
|
| Matériau de la partie supérieure |
Autre
|
| Matériau du boîtier/corps |
Plastique
|
| Puissance maximale du système |
5 W
|
| Mode |
Mode permanent/non permanent (M/NM)
|
| Système de contrôle |
Module de sécurité pour surveillance (système d’alimentation centrale)
|
| Mode de pose |
Encastré
|
| Temps d'opération nominal - max |
3 hour
|
| Temps d'opération nominal - min. |
3 hour
|
| Tension nominale CA - max |
240 V
|
| Tension nominale CA - min |
230 V
|
| Nombre de têtes de luminaire |
1
|
| Nombre de pôles (numérique) |
4
|
| Diamètre extérieur |
90 mm
|
| Pictogramme inclus |
Non
|
| Facteur de puissance |
0.72
|
| Alimentation de secours |
Autonome (batterie individuelle)
|
| Temp. ambiante nominale selon IEC62722-2-1 - max |
35 °C
|
| Temp. ambiante nominale selon IEC62722-2-1 - min |
5 °C
|
| Durée de vie nominale L80/B10 à 25 °C |
60000 hour
|
| Flux lumineux utile selon IEC 62722-2-1 |
148 lm
|
| Protégé contre l'inversion de polarité |
Oui
|
| Forme |
Rond
|
| Adapté au nombre de sources lumineuses |
1
|
| Appareillage |
Non requis
|
| Type de voyant |
Sans objet
|
| Type de câblage |
Convient pour un câblage traversant
|
| Type de tension |
AC
|
| Système de câblage |
Circuit continu/Circuit de secours
|
| Source lumineuse fournie |
Oui
|
| Télécommandable |
Oui
|