Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

MPIA2010V1-R33-R

Eaton IND Molded Power MPIA2010V1, 0.33uH 4.7A 2 PADS SMT

Spécifications générales

Product Name
Eaton MPIA inductor
Catalog Number
MPIA2010V1-R33-R
UPC
051712908030
Product Length/Depth
2 mm
Product Height
1 mm
Product Width
1.6 mm
Product Weight
0.019 g
Compliances
RoHS Compliant

Spécifications du produit

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
4 A
ISAT
5.5 A
Package Quantity
300
Material
Alloy powder
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
125 °C max
Resistance
26 mΩ
Inductance
0.33 μH
Self resonant frequency
120 Mega Hertz

Exporter les spécifications du produit

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Technical support

Contact us