Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

NETWORK-M2

Carte réseau Gigabit Eaton mini-emplacement pour onduleur

Spécifications générales

Nom du produit
Carte réseau pour onduleurs Eaton
Numéro de catalogue
NETWORK-M2
UPC
786689016890
Longueur du produit
66 mm
Hauteur du produit
42 mm
Largeur du produit
132 mm
Poids du produit
0.08 kg
Conformité
Marquage CE
Certifications 
CE

Spécifications des détecteurs IDSIG

Température de service - max
40 °C
Température de service - min
0 °C
Type d’accessoire/de pièce de rechange
interface réseau

Caractéristiques complémentaires

Type
Carte réseau

Spécifications de la carte relais et réseau

Type de logement de carte
Mini-fente
Température de service - max
40 °C
Température de service - min
0 °C
Interface série
USB
Type d’accessoire/de pièce de rechange
interface réseau
Utilisé avec
Onduleur monophasé

Exporter les spécifications du produit