Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

NETWORK-M3
Gigabit Network Card M3

Carte réseau Gigabit Eaton mini-emplacement-3 pour onduleur

Spécifications générales

Nom du produit
Carte réseau pour onduleurs Eaton
Numéro de catalogue
NETWORK-M3
UPC
786689779566
Longueur du produit
131.1 mm
Hauteur du produit
18.54 mm
Largeur du produit
60 mm
Poids du produit
1 kg
Conformité
Marquage CE
Certifications 
CE
Code de modèle
Gigabit Network Card M3

Spécifications des détecteurs IDSIG

Température de service - max
40 °C
Température de service - min
0 °C
Type d’accessoire/de pièce de rechange
interface réseau

Caractéristiques des détecteurs d'intrusion

Équipement complémentaire
NON

Caractéristiques complémentaires

Équipement complémentaire
NON
Application
La carte réseau Gigabit (Network-M3) propose aux professionnels de l'informatique des capacités de gestion et de cybersécurité améliorées. Grâce à son modèle de cybersécurité « zero trust » et à sa compatibilité avec de puissants outils d'automatisation ainsi que de gestion à distance et sur site, la carte réseau Gigabit augmente les performances et la continuité de service de vos systèmes d’activités critiques.
Type
Carte réseau

Spécifications de la carte relais et réseau

Équipement complémentaire
NON
Type de logement de carte
Mini-fente
Température de service - max
40 °C
Température de service - min
0 °C
Protocole
MIB II
SNMP v1
SNMP v2c
SNMP v3
NTP
HTTPS
BootP
DHCP
Humidité relative - max
90 %
Interface série
USB
Type d’accessoire/de pièce de rechange
interface réseau
Utilisé avec
Onduleur monophasé

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.