Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

NSS3

Eaton Crouse-Hinds series nailing strap, EMT and rigid/IMC, 1" EMT conduit size, Stamped steel, 3/4" rigid conduit size,

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series nailing strap
Catalog Number
NSS3
UPC
662277004039
Product Length/Depth
1.12 in
Product Height
0.7 in
Product Width
0.88 in
Product Weight
0.03 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Stamped steel
Conduit type
EMT and Rigid/IMC
Electrical metallic tubing conduit size
1"
Rigid conduit size
3/4"

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.