Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

NTN-R-100

Eaton Bussmann series NTN dummy fuse neutral, 70-100 A, Class H, R, Non indicating

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series NTN dummy fuse neutral
Catalog Number
NTN-R-100
UPC
051712305631
Product Length/Depth
5.87 in
Product Height
0.75 in
Product Width
0.13 in
Product Weight
0.17 lb
Compliances
Not Applicable

Spécifications du produit

Amperage Rating
70-100A
Class
Class H
Class R
Fuse indicator
Non-indicating
Voltage rating
250 V
Type
Dummy fuse neutral

Exporter les spécifications du produit