Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

OSC/LINK
100A 550V AC, BS88, BS LV Neutral link

Neutral link, low voltage, 100 A, AC 550 V, BS88, BS

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
OSC/LINK
EAN
5027590505079
Product Length/Depth
96 mm
Product Height
1.2 mm
Product Width
12.7 mm
Product Weight
6.3 g
Compliances
CE
Model Code
100A 550V AC, BS88, BS LV Neutral link

Spécifications du produit

Accessory/spare part type
Other
Copper links
Construction size
BS88
Type
fuse accessory
Application
General industrial applications
Suitable for
SC100 Safeclip fuse holder

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.