Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

OSD100
OSD 100A 500V AC BS88 gG FUSE

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 100A, AC 500 V, 21 x 95 mm, gL/gG

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
OSD100
EAN
5027590505086
UPC
051712840378
Product Length/Depth
95 mm
Product Height
21 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
55.75 g
Compliances
RoHS Compliant
Model Code
OSD 100A 500V AC BS88 gG FUSE

Spécifications du produit

Amperage Rating
100 A
Fitted with:
Offset bolted tags
Current type
AC
Mounting dimension
M5
Center-to-center distance of connections
73.5 mm
Breaking capacity
80 kA
Rated switching capacity
80 kA
Rated voltage AC
500 V
Class
Class gG/gL
Fuse type
OSD
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Color
None
Interrupt rating
80 kAIC
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Watt losses
8.5 W
Connection
74 mm Fixing Centre
Construction
BS88
Construction size
Other
Fuse shape
Offset bolted tags
Voltage type
AC
Suitable for
CM100F Red spot fuse holder
SC100 Safeclip fuse holder
Voltage rating
500 V
Type
Fuse
Application
general industrial applications
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.