Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

OSD80
OSD 80A 500V AC BS88 gG FUSE

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 80A, AC 500 V, 21 x 95 mm, gL/gG

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
OSD80
EAN
5027590505130
UPC
051712840385
Product Length/Depth
95 mm
Product Height
21 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
52.85 g
Compliances
RoHS Compliant
Model Code
OSD 80A 500V AC BS88 gG FUSE

Spécifications du produit

Amperage Rating
80 A
Fitted with:
Offset bolted tags
Current type
AC
Mounting dimension
M5
Center-to-center distance of connections
73.5 mm
Breaking capacity
80 kA
Frequency rating - max
62 Hz
Frequency rating - min
45 Hz
Rated switching capacity
80 kA
Rated voltage AC
500 V
Class
Class gG/gL
Fuse type
OSD
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Color
None
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Watt losses
7.2 W
Connection
74 mm Fixing Centre
Construction size
Other
Voltage type
AC
Suitable for
CM100F Red spot fuse holder
SC100 Safeclip fuse holder
Material
Ceramic body
Voltage rating
500 V
Type
Fuse
Application
general industrial applications
Fuse system (according to IEC 60269)
Other
Rated switching capacity AC
80 kA

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.