Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Commercialisation bientôt interrompue

P210

Eaton Moeller series White moulded range (PREMERA) - Wiring Devices. Outlet plate, 20A, flex

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series White moulded range (PREMERA) - Wiring devices
Catalog Number
P210
EAN
5010826125790
Product Length/Depth
40 mm
Product Height
86 mm
Product Width
86 mm
Product Weight
0.101 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
BS 5733
Model Code
P210

Spécifications du produit

Features
Halogen free
Degree of protection
IP20
Base color
Gray
Base material
Thermoplastic
Terminal material
Brass
RAL-number (Akin)
9016
Recommended back box depth - min
25 mm
Special features
Terminal Screw Zinc Coated Steel with clear Passivation
Type
  • Other accessory
  • Premera white moulded
Amperage Rating
20A
Voltage rating
250 V AC
Clamp type
Other
Head style
Combination head
Connection system
Screwed terminal
Material quality
Thermoplastic
Mounting method
Flush mounted (plaster)
Color
White
Number of gangs
1
Fixing centers
60.3 mm
Front plate color/finishing
White
Front plate depth
9 mm
Front plate material
Urea
Front plate/module dimensions
86 mm x 86 mm
Material
Plastic
Terminal capacity (LN and E)
2.5 mm² (4x) or 4 mm² (2x) or 6 mm² (1x)

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.