Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Commercialisation bientôt interrompue

P902

Eaton Moeller series White moulded range (PREMERA) - Wiring Devices. Cover plate, 2G, moulded, c/w earth strap

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series White moulded range (PREMERA) - Wiring devices
Catalog Number
P902
EAN
5010826125998
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
15 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
0.058 kg
Compliances
BS 5733
RoHS conform
Model Code
P902

Spécifications du produit

Features
Halogen free
Fitted with:
Mounting grid
Surface finishing
Matt
Special features
Terminal Screw Zinc Coated Steel with clear Passivation
Type
  • Premera Mix module plates
  • Premera white moulded
Voltage rating
250 V AC
Head style
Combination head
Surface protection
Untreated
Color
White
Material quality
Thermoplastic
Base color
Gray
Base material
Thermoplastic
Terminal material
Brass
Bore hole opening diameter
0 mm
Built-in height
86 mm
Built-in width
86 mm
Number of modules horizontal (module system)
2
Number of modules vertical (module system)
0
Number of units
1
Number of units (horizontal)
1
Number of units (vertical)
1
RAL-number (Akin)
9016
Recommended back box depth - min
35 mm
Fastening type
Screw mounting
Mounting position
Horizontal
Number of gangs
2
Fixing centers
60.3 mm
Degree of protection
IP20
Front plate color/finishing
White
Front plate depth
8 mm
Front plate material
Urea
Front plate/module dimensions
86 mm x 86 mm
Material
Plastic
Terminal capacity (LN and E)
2.5 mm² (3x) or 4 mm² (1x)

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.