Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

PB6F
Eaton Protection Box 6 FR

Boîtier de protection Eaton 6 FR, 10 A, entrée : Schuko, sorties : (6) française

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Protection Box
Numéro de catalogue
PB6F
EAN
3553340667183
Longueur du produit
245 mm
Hauteur du produit
110 mm
Largeur du produit
47.5 mm
Poids du produit
0.583 kg
Conformité
MOR
Marquage CE
Certifications 
IEC/EN 61643-11
IEC/EN 60884-1
Code de modèle
Eaton Protection Box 6 FR

Caractéristiques complémentaires

Intensité du courant
10 A
Type de voyant
LED couleur
Matériel
Plastique
Fonctionnalités spéciales
Dispositif de protection contre les surtensions multiprises haut de gamme mettant en place 6 prises FR, conforme à la norme IEC 61643-11, et inclut la garantie du matériel connecté
Type
Parasurtenseur

Spécifications du parasurtenseur de sortie

Angle d’insert central vrillé
autre
Disjoncteur
Oui
Couleur
Noir/Blanc
Section de conducteur
0 mm²
Degré de protection
IP20
Exempt d'halogène
Non
Forme du boîtier
rectangulaire
Connexion d'entrée
Protective contact (SCHUKO)
Protection de ligne Internet/Téléphone
Non
Puissance nominale d’interruption
10 AIC
Matériel
Plastique
Qualité du matériau
autre
Désignation NEMA
Aucun
Fréquence nominale
50-60 Hz
Nombre de prises NEMA
0
Nombre de sorties
6
Nombre de sorties (Autre)
0
Nombre de prises avec broche de mise à la terre
6
Nombre de prises de courant FR
6
Nombre de connexions USB
0
Température de service - max
40 °C
Température de fonctionnement - min
0 °C
Tension de fonctionnement
220-250 V
Contenu du colis
  • Appareil parasurtenseur
  • Guide de démarrage rapide
Longueur du cordon d'alimentation
1.5 m
Numéro RAL
9003
Disjoncteurs différentiels
Non
Équipé de :
Indication LED
Fusible
Interrupteur Marche-Arrêt
Protection contre les surtensions
Propriété de surface
Mat/Mate
Protection de surface
autre
Valeur de surtension
1 500 V
Commutable
Oui
Transparent
Non

Spécifications du dispositif de protection contre les surintensités

Mode de pose
Portable
Rail DIN 35 mm
Phase
Monophasé
Courant de choc
3000A

Exporter les spécifications du produit

Informations de conformité

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.