Boîtier de protection Eaton 6 DIN, 10 A, entrée : Schuko, sortie : (6) Schuko, (2) ports de charge USB
| Nom du produit |
Eaton Protection Box
|
| Numéro de catalogue |
PB6UD
|
| EAN |
3553340667213
|
| Longueur du produit |
245 mm
|
| Hauteur du produit |
110 mm
|
| Largeur du produit |
47.5 mm
|
| Poids du produit |
0.612 kg
|
| Conformité |
EAC
Marquage CE |
| Certifications |
IEC/EN 60884-1
IEC/EN 61643-11 |
| Code de modèle |
Eaton Protection Box 6 USB DIN
|
| Intensité du courant |
10 A
|
| Type de voyant |
LED couleur
|
| Matériel |
Plastique
|
| Fonctionnalités spéciales |
Dispositif de protection contre les surtensions multiprises haut de gamme mettant en place 6 prises Schuko (DIN), conforme à la norme IEC 61643-11, 2 chargeurs USB pour appareils mobiles, et inclut la garantie du matériel connecté
|
| Type |
Parafoudre
|
| Angle d’insert central vrillé |
autre
|
| Disjoncteur |
Oui
|
| Couleur |
Noir/blanc
|
| Section de conducteur |
0 mm²
|
| Degré de protection |
IP20
|
| Exempt d'halogène |
Non
|
| Forme du boîtier |
rectangulaire
|
| Connexion d'entrée |
Protective contact (SCHUKO)
|
| Protection de ligne Internet/Téléphone |
Non
|
| Puissance nominale d’interruption |
10 AIC
|
| Matériel |
Plastique
|
| Qualité du matériau |
autre
|
| Désignation NEMA |
Aucun
|
| Fréquence nominale |
50-60 Hz
|
| Nombre de prises pour appareils froids |
3
|
| Nombre de prises NEMA |
0
|
| Nombre de sorties |
6
|
| Nombre de sorties (Autre) |
3
|
| nombre de prises avec contact de protection |
6
|
| Nombre de connexions USB |
2
|
| Température de service - max |
40 °C
|
| Température de fonctionnement - min |
0 °C
|
| Tension de fonctionnement |
220-250 V
|
| Contenu du colis |
|
| Longueur du cordon d'alimentation |
1.5 m
|
| Numéro RAL |
9003
|
| Disjoncteurs différentiels |
Non
|
| Équipé de : |
Indication LED
Protection contre les surtensions Fusible Interrupteur Marche-Arrêt |
| Propriété de surface |
Mat/Mate
|
| Protection de surface |
autre
|
| Valeur de surtension |
1500 V
|
| Commutable |
Oui
|
| Transparent |
Non
|
| Mode de pose |
Portable
Rail DIN 35 mm |
| Phase |
Monophasé
|
| Courant de choc |
3000A
|