Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

PDF64M2000P5MM

Eaton Power Defense molded case circuit breaker, Globally Rated 100% UL, Frame 6, Four Pole (100% N), 2000A, 65kA/480V, PXR25 ARMS LSIG w/ Modbus RTU and Relays, No Terminals (Metric Tapped Conductors)

Spécifications générales

Product Name
Eaton Power Defense molded case circuit breaker
Catalog Number
PDF64M2000P5MM
UPC
786679971970
Product Length/Depth
247.7 mm
Product Height
406.4 mm
Product Width
508 mm
Product Weight
52.16 kg
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60947-2
CCC Marked

Spécifications du produit

Amperage Rating
2000 A
Voltage rating
600 Vac
Trip Type
T294
Circuit breaker type
PD6 Global (100% UL)
Circuit breaker frame type
Complete breaker
Protection
100% neutral protection
Terminals
No Terminals
Frame
6
Class
Class A
Communication
Modbus RTU
Interrupt rating
65 kAIC at 480 Vac
Rated operation voltage (Ue) at AC - max
690
Switch off technique
Electronic
Voltage rating - max
600 V
Interrupt rating range
15 kAIC Icu/ 7.5 kAIC Ics/ 31.5 kAIC Icm @690V (IEC)
70 kAIC Icu/ 50 kAIC Ics/ 154 kAIC Icm @380-415V (IEC)
65 kAIC @480/277V (UL)
100 kAIC @240V (UL)
35 kAIC @600/347V (UL)
30 kAIC Icu/ 25 kAIC Ics/ 63 kAIC Icm @525V South Africa (IEC)
50 kAIC Icu/ 40 kAIC Ics/ 105 kAIC Icm @440V (IEC)
50 kAIC Icu/ 30 kAIC Ics/ 105 kAIC Icm @480V Brazil (IEC)
100 kAIC Icu/ 100 kAIC Ics/ 220 kAIC Icm @240V (IEC)
Number of poles
Four-pole (100% N)
Special features
Modbus / relays

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authentifier le produit

Saisissez votre numéro de série à 16 ou 17 chiffres
Le numéro de série saisi ne doit pas contenir de caractère spécial. Le numéro de série que vous avez saisi n'est pas correct, il doit comporter 16 ou 17 chiffres. Le numéro de série que vous avez saisi est introuvable. Veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire. Le numéro de série que vous avez saisi ne correspond pas au produit. Vérifiez le numéro de série de votre produit et réessayez. Cliquer ici pour accéder à la page du produit pour le numéro de série que vous avez saisi Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire.
Numéro de série
Réinitialiser Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire. Le numéro de série n'est pas reconnu par Eaton et n'est pas valide. Veuillez utiliser ce formulaire pour signaler ce problème pour une aide complémentaire.
Saisissez le code d'authentification à 6 chiffres
Le produit que vous avez saisi est suspect ! Veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire. Le code d'authentification que vous avez saisi ne correspond pas aux informations associées à ce numéro de série. Veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire. Code d'authentification non valide. La longueur du code doit être de 6 caractères signaler ce problème pour une aide complémentaire. Le code d'authentification est requis signaler ce problème pour une aide complémentaire.
Veuillez compléter le test CAPTCHA avant de procéder à l’authentification.
Nous contacter pour signaler un problème
x
Signaler un problème
Veuillez saisir votre nom complet.
x
Merci, votre problème a été soumis, notre équipe produit vous contactera bientôt.

Register Product

Please complete the form to register your product



Address of Installed Location

En soumettant ce formulaire, j’accepte que les données personnelles que je fournis puissent être partagées avec Eaton, ses partenaires de distribution et ses fournisseurs tiers, conformément à la politique de confidentialité des données d’Eaton et aux lois applicables en matière de confidentialité des données.

Test Reports