Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

PLG1M

Eaton Crouse-Hinds series PLG conduit plug, Rigid/IMC, Cast iron, 1/2", Recessed

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PLG plug
Catalog Number
PLG1M
UPC
784564170019
Product Length/Depth
0.75 in
Product Height
0.75 in
Product Width
0.5 in
Product Weight
0.06 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Recessed
Material
Cast iron
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1/2"

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.