Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

PLG25M

Eaton Crouse-Hinds series PLG conduit plug, Rigid/IMC, Cast iron, 3/4", Square head

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PLG plug
Catalog Number
PLG25M
UPC
784564170255
Product Length/Depth
1 in
Product Height
1 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.16 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Square head
Material
Cast iron
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
3/4"

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.