Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

PLG4

Eaton Crouse-Hinds series PLG conduit plug, Rigid/IMC, Gray iron alloy, 1-1/4", Recessed

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PLG conduit plug
Catalog Number
PLG4
UPC
782274565606
Product Length/Depth
1.66 in
Product Height
1.66 in
Product Width
0.8 in
Product Weight
0.33 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 30
UL1203

Spécifications du produit

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Type
Recessed
Material
Gray iron alloy
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1-1/4"

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.