Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

PLG9M

Eaton Crouse-Hinds series PLG conduit plug, Rigid/IMC, Cast iron, 3-1/2", Recessed

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PLG plug
Catalog Number
PLG9M
UPC
784564170095
Product Length/Depth
6.63 in
Product Height
4.5 in
Product Width
5.13 in
Product Weight
3.4 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Recessed
Material
Cast iron
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
3-1/2"

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.