Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

PM5

Eaton Crouse-Hinds series Champ mounting module, Copper-free aluminum, Stanchion straight mount, 1-1/2" trade size, Used with VMV and VMV high wattage series luminaires

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Champ mounting module
Catalog Number
PM5
UPC
782274328324
Product Length/Depth
14.25 in
Product Height
4.87 in
Product Width
13.25 in
Product Weight
4.6 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Copper-free aluminum
Trade size
1-1/2"
Used with
VMV and VMV high wattage series luminaires
Mounting Method
Stanchion straight

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.