Bande de protection Eaton 4 FR, 10 A, entrée : Schuko, sorties : (4) françaises
| Nom du produit |
Eaton Protection Strip
|
| Numéro de catalogue |
PS4F
|
| EAN |
3553340667268
|
| Longueur du produit |
264 mm
|
| Hauteur du produit |
52 mm
|
| Largeur du produit |
40 mm
|
| Poids du produit |
0.324 kg
|
| Conformité |
Marquage CE
MOR |
| Certifications |
IEC/EN 60083
IEC/EN 60884-1 |
| Code de modèle |
Eaton Protection Strip 4 FR
|
| Intensité du courant |
10 A
|
| Type de voyant |
LED couleur
|
| Matériel |
Matière plastique
|
| Fonctionnalités spéciales |
Dispositif de protection contre les surtensions multiprises mettant en place 4 prises Schuko (DIN), et incluant la garantie du matériel connecté
|
| Type |
Parasurtenseur
|
| Angle d’insert central vrillé |
autre
|
| Disjoncteur |
Oui
|
| Couleur |
noir
|
| Section de conducteur |
0 mm²
|
| Degré de protection |
IP20
|
| Exempt d'halogène |
Non
|
| Forme du boîtier |
rectangulaire
|
| Connexion d'entrée |
Protective contact (SCHUKO)
|
| Protection de ligne Internet/Téléphone |
Non
|
| Puissance nominale d’interruption |
10 AIC
|
| Matériel |
Matière plastique
|
| Qualité du matériau |
autre
|
| Désignation NEMA |
Aucun
|
| Fréquence nominale |
50-60 Hz
|
| Nombre de prises NEMA |
0
|
| Nombre de sorties |
4
|
| Nombre de sorties (Autre) |
0
|
| Nombre de prises avec broche de mise à la terre |
4
|
| Nombre de prises de courant FR |
4
|
| Nombre de connexions USB |
0
|
| Température de service - max |
40 °C
|
| Température de fonctionnement - min |
0 °C
|
| Tension de fonctionnement |
220-250 V
|
| Contenu du colis |
|
| Longueur du cordon d'alimentation |
1 m
|
| Numéro RAL |
7021
|
| Disjoncteurs différentiels |
Non
|
| Équipé de : |
Voyant LED
Interrupteur Marche-Arrêt Protection contre les surtensions |
| Propriété de surface |
Mat/Mate
|
| Protection de surface |
autre
|
| Commutable |
Oui
|
| Transparent |
Non
|
| Mode de pose |
Portable
Rail DIN 35 mm |
| Phase |
Monophasé
|