Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

QL1NPL

Eaton breaker, Handle locks,Non-Padlockable,QL,Single-pole

Spécifications générales

Product Name
Eaton breaker
Catalog Number
QL1NPL
UPC
786679510100
Product Length/Depth
0.5 in
Product Height
0.5 in
Product Width
0.5 in
Product Weight
0.01 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
Can lock in ON or OFF position, Order in multiples of 10

Spécifications du produit

Circuit breaker type
QL
Number of poles
Single-pole
Type
Breaker

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.