Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

RAC350SS

Eaton Crouse-Hinds series RAC right angle type conduit clamp, Rigid/IMC, 316 stainless steel, 3-1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series RAC right angle type conduit clamp
Catalog Number
RAC350SS
UPC
662277029742
Product Length/Depth
5.75 in
Product Height
5.8 in
Product Width
4.11 in
Product Weight
1.63 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Type
Right angle
Material
316 stainless steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
3-1/2"

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.