Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

RAC75HD

Eaton Crouse-Hinds series RAC right angle type conduit clamp, Rigid/IMC, Iron, Hot dip galvanized finish, 3/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series RAC right angle type conduit clamp
Catalog Number
RAC75HD
UPC
784564255013
Product Length/Depth
2.81 in
Product Height
0.75 in
Product Width
2.25 in
Product Weight
0.4 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Right angle
Material
Iron
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
3/4"
Finish
Hot dip galvanized

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.