Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

RC150

Eaton Crouse-Hinds series rigid conduit coupling, Rigid/IMC, Steel, 1-1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid conduit coupling
Catalog Number
RC150
UPC
662277006767
Product Length/Depth
5.67 in
Product Height
1.15 in
Product Width
4.05 in
Product Weight
0.52 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1-1/2"
Style
Rigid

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.