Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

RT2R-STS
RTECH MR SQUARE TRIM SILVER

Eaton Roundtech Medium encastré ENJOLIVEUR CARRÉ Argent

Spécifications générales

Nom du produit
Accessoires Ultraled 2 SPOT
Numéro de catalogue
RT2R-STS
EAN
3660191812683
Longueur du produit
110 mm
Hauteur du produit
18 mm
Largeur du produit
110 mm
Poids du produit
0.027 kg
Conformité
CE marking
Certifications 
CE
Code de modèle
RTECH MR SQUARE TRIM SILVER

Spécifications du produit

Couleur
Argent
Type d'accessoires
Élément de décoration
Matériel
Matière plastique
Marque de produits
Eaton

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.