Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

RT2R2EC4ICGL3H
RTECH MR EC 20M CGL+ 4I M 3H IP43

Eaton Roundtech Medium Recessed Exit 20M Ceiling CGL+ 4I M 3H IP43

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton RoundTech MR EC SC Emergency luminaire
Numéro de catalogue
RT2R2EC4ICGL3H
EAN
3660191812553
Longueur du produit
233 mm
Hauteur du produit
110 mm
Largeur du produit
187 mm
Poids du produit
0.512 kg
Certifications 
CE
Code de modèle
RTECH MR EC 20M CGL+ 4I M 3H IP43

Spécifications du produit

Tension de batterie
3.2 V
Nombre de cellules de la batterie
1
Type de batterie
lithium-ion
Essai au fil incandescent
850 °C
Plage de température ambiante minimale
5 °C
Plage de température ambiante maximale
45 °C
Classe de protection
II
Utilisation en extérieur conforme
Non
Anti-explosion
Non
Diamètre
110 mm
Degré de protection
IP43
Mode
Permanent (M)
Type de lampe
LED non interchangeable
Source lumineuse fournie
Oui
Douille
aucune
Type de voyant
Unilatéral/bilatéral
Système de contrôle
Module de sécurité pour surveillance (système alimenté par source centrale)
Alimentation de secours
Autonome (batterie individuelle)
Type de tension
AC
Puissance apparente du fonctionnement sur secteur
3.2 VA
Facteur de puissance
0.6
Système de câblage
Circuit continu/circuit de secours
Télécommandable
Oui
Protégé contre l'inversion de polarité
Non
Classe d'efficience énergétique
A
Section de conducteur
2.5
Type de connexion
Raccordement par enfichage
Puissance maximale du système
2 W
Durée de vie nominale L70/B10 à 25 °C
54000 hour
Durée de vie nominale L80/B10 à 25 °C
54000 hour
Durée de vie nominale L90/B10 à 25 °C
54000 hour
Appareillage
Dispositif de commande LED à contrôle de courant
Type de câblage
Convient à un câblage traversant
Tension nominale CA - max
230 V
Tension nominale CA - min
230 V
Temp. ambiante nominale selon IEC62722-2-1 - min
5 °C
Temp. ambiante nominale selon IEC62722-2-1 - max
45 °C
Temps d'opération nominal - min.
3 hour
Temps d'opération nominal - max
3 hour
Autonomie
3
Adapté à la commutation en mode veille
Non
Adapté au circuit continu
Non
Numéro RAL (similaire) boîtier
9003
Mode de pose
Montage en saillie/montage encastré
Matériau du boîtier/corps
Matière plastique
Couleur du boîtier/corps
blanc
Matériau de la partie supérieure
Matière plastique, transparent
Température de surface limitée
Non
Type de pictogramme
Feuille/plaque à insérer
Pictogramme inclus
Oui
Longueur d'encastrement
200 mm
Largeur de la partie intégrée
110 mm
Hauteur/profondeur d'encastrement
200 mm
Diamètre d'encastrement
64 mm
Nombre de pôles (numérique)
2
Diamètre extérieur
110 mm
Indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
Type de luminaire
Luminaire d’évacuation
Flux lumineux utile selon IEC 62722-2-1
40 lm
Température de couleur - max
6500 K
Température de couleur - min
6500 K
Élément de distribution de lumière
Lentille/Optique/Panneau de diffuseur
Classe d'efficience énergétique de la lampe fournie
A++, A+, A (LED)
Fonction
Éclairage d’évacuation
Couleur de la lumière
blanc
Indice de rendu des couleurs (CRI)
80
Luminaire avec température de surface limitée, signe « D »
Non
Flux lumineux en mode veille
100 lm
Nombre de têtes de luminaire
1
Adapté au nombre de sources lumineuses
1
Distance de visibilité
20 m
Borne de raccordement de données
0,5 - 2,5 mm²
Fréquence
50/60 Hz
Borne de raccordement principale
0,5 - 2,5 mm²
Nombre de LED
16
Forme
Autre
Longueur totale
227 mm
Application
Selon EN 1838
Système de test
CGLine +
avec télécommande
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
appareil de commande échangeable
Non
Système de surveillance de la fonction d’urgence
Autotest automatique
Système d’alimentation de secours d’urgence
Périphérique (batterie individuelle)
Consommation en mode d’urgence
2 W
Type de batterie lithium-ion
Lithium fer phosphate (LiFePO4)
Avec élément chauffant pour batterie
Non
Section de conducteur connectable - min
0.5 mm²
Section des conducteurs raccordables - max
2.5 mm²

Exporter les spécifications du produit

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authentifier le produit

Saisissez votre numéro de série à 16 ou 17 chiffres
Le numéro de série saisi ne doit pas contenir de caractère spécial. Le numéro de série que vous avez saisi n'est pas correct, il doit comporter 16 ou 17 chiffres. Le numéro de série que vous avez saisi est introuvable. Veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire. Le numéro de série que vous avez saisi ne correspond pas au produit. Vérifiez le numéro de série de votre produit et réessayez. Cliquer ici pour accéder à la page du produit pour le numéro de série que vous avez saisi Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire.
Numéro de série
Réinitialiser Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire. Le numéro de série n'est pas reconnu par Eaton et n'est pas valide. Veuillez utiliser ce formulaire pour signaler ce problème pour une aide complémentaire.
Saisissez le code d'authentification à 6 chiffres
Le produit que vous avez saisi est suspect ! Veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire. Le code d'authentification que vous avez saisi ne correspond pas aux informations associées à ce numéro de série. Veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire. Code d'authentification non valide. La longueur du code doit être de 6 caractères signaler ce problème pour une aide complémentaire. Le code d'authentification est requis signaler ce problème pour une aide complémentaire.
Veuillez compléter le test CAPTCHA avant de procéder à l’authentification.
x
Signaler un problème
Veuillez saisir votre nom complet.
x
Merci, votre problème a été soumis, notre équipe produit vous contactera bientôt.