Eaton Roundtech Medium montage en saillie sécurité eFocus HIGHBAY CGL+ 200 MNM 3H IP65
| Nom du produit |
Eaton RoundTech MS SC Emergency luminaire
|
| Numéro de catalogue |
RT2SHEO200CGL3HIP
|
| EAN |
3660191815011
|
| Longueur du produit |
138 mm
|
| Hauteur du produit |
48 mm
|
| Largeur du produit |
138 mm
|
| Poids du produit |
0.33 kg
|
| Certifications |
CE
|
| Code de modèle |
RTECH MS HEO CGL+ 200 MNM 3H IP65
|
| Tension de batterie |
3.2 V
|
| Type de batterie |
lithium-ion
|
| Essai au fil incandescent |
850 °C
|
| Plage de température ambiante minimale |
5 °C
|
| Plage de température ambiante maximale |
45 °C
|
| Classe de protection |
II
|
| Utilisation en extérieur conforme |
Non
|
| Anti-explosion |
Non
|
| Diamètre |
138 mm
|
| Degré de protection |
IP65
|
| Mode |
À contact continu/non continu (M/NM)
|
| Type de lampe |
LED non interchangeable
|
| Source lumineuse fournie |
Oui
|
| Douille |
aucune
|
| Type de voyant |
Sans objet
|
| Système de contrôle |
aucune
|
| Alimentation de secours |
Autonome (batterie individuelle)
|
| Type de tension |
AC
|
| Puissance apparente du fonctionnement sur secteur |
1.9 VA
|
| Facteur de puissance |
0.58
|
| Système de câblage |
Circuit continu/circuit de secours
|
| Télécommandable |
Oui
|
| Protégé contre l'inversion de polarité |
Non
|
| Classe d'efficience énergétique |
A
|
| Section de conducteur |
2.5
|
| Type de connexion |
Raccordement par enfichage
|
| Puissance maximale du système |
1.1 W
|
| Durée de vie nominale L70/B10 à 25 °C |
60600 hour
|
| Durée de vie nominale L80/B10 à 25 °C |
60600 hour
|
| Durée de vie nominale L90/B10 à 25 °C |
60600 hour
|
| Appareillage |
Non requis
|
| Type de câblage |
Convient à un câblage traversant
|
| Tension nominale CA - max |
240 V
|
| Tension nominale CA - min |
220 V
|
| Temp. ambiante nominale selon IEC62722-2-1 - min |
5 °C
|
| Temp. ambiante nominale selon IEC62722-2-1 - max |
45 °C
|
| Temps d'opération nominal - min. |
3 hour
|
| Temps d'opération nominal - max |
3 hour
|
| Autonomie |
3 h
|
| Adapté à la commutation en mode veille |
Non
|
| Adapté au circuit continu |
Non
|
| Numéro RAL (similaire) boîtier |
9003
|
| Mode de pose |
Montage plafond
|
| Matériau du boîtier/corps |
Matière plastique
|
| Couleur du boîtier/corps |
blanc
|
| Matériau de la partie supérieure |
Matière plastique, transparent
|
| Température de surface limitée |
Non
|
| Pictogramme inclus |
Non
|
| Nombre de pôles (numérique) |
3
|
| Diamètre extérieur |
138 mm
|
| Indice de protection contre les chocs (IK) |
IK04
|
| Type de luminaire |
Luminaire sécurité pour route évacuation et éclairage zone ouverte
|
| Flux lumineux utile selon IEC 62722-2-1 |
200 lm
|
| Température de couleur - max |
5700 K
|
| Température de couleur - min |
5700 K
|
| Élément de distribution de lumière |
Lentille de focalisation
|
| Classe d'efficience énergétique de la lampe fournie |
A++, A+, A (LED)
|
| Fonction |
Éclairage de sortie de secours
|
| Couleur de la lumière |
blanc
|
| Indice de rendu des couleurs (CRI) |
70
|
| Luminaire avec température de surface limitée, signe « D » |
Non
|
| Flux lumineux en mode veille |
60 lm
|
| Nombre de têtes de luminaire |
1
|
| Adapté au nombre de sources lumineuses |
1
|
| Fréquence |
50/60 Hz
|
| Nombre de LED |
8
|
| Forme |
Rond
|
| Application |
Autre
|
| Système de test |
CGLine +
|
| avec télécommande |
Non
|
| régulation constante du flux lumineux |
Non
|
| appareil de commande échangeable |
Non
|
| Système de surveillance de la fonction d’urgence |
Autotest automatique
|
| Système d’alimentation de secours d’urgence |
Périphérique (batterie individuelle)
|
| Consommation en mode d’urgence |
1.1 W
|
| Type de batterie lithium-ion |
Lithium fer phosphate (LiFePo4)
|
| Avec élément chauffant pour batterie |
Non
|
| Section de conducteur connectable - min |
0.5 mm²
|
| Flux lumineux en mode d’urgence |
200 lm
|
| Section des conducteurs raccordables - max |
2.5 mm²
|