Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

RT2SSO150SA1H
RTECH MS SO SA 150 NM 1H IP44

Eaton Roundtech Medium Surface Safety Open SA 150 NM 1H IP44

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton RoundTech MS SC Emergency luminaire
Numéro de catalogue
RT2SSO150SA1H
EAN
3660191814267
Longueur du produit
138 mm
Hauteur du produit
48 mm
Largeur du produit
138 mm
Poids du produit
0.273 kg
Certifications 
CE
Code de modèle
RTECH MS SO SA 150 NM 1H IP44

Spécifications du produit

Tension de batterie
3.2 V
Type de batterie
lithium-ion
Essai au fil incandescent
850 °C
Plage de température ambiante minimale
5 °C
Plage de température ambiante maximale
45 °C
Classe de protection
II
Utilisation en extérieur conforme
Non
Anti-explosion
Non
Diamètre
138 mm
Degré de protection
IP44
Mode
À contact non continu (NM)
Type de lampe
LED non interchangeable
Source lumineuse fournie
Oui
Douille
aucune
Type de voyant
Sans objet
Système de contrôle
aucune
Alimentation de secours
Autonome (batterie individuelle)
Type de tension
AC
Puissance apparente du fonctionnement sur secteur
0.4 VA
Facteur de puissance
0.45
Système de câblage
Commutation de mode veille
Télécommandable
Non
Protégé contre l'inversion de polarité
Non
Classe d'efficience énergétique
A
Section de conducteur
2.5
Type de connexion
Raccordement par enfichage
Puissance maximale du système
0.3 W
Durée de vie nominale L70/B10 à 25 °C
60600 hour
Durée de vie nominale L80/B10 à 25 °C
60600 hour
Durée de vie nominale L90/B10 à 25 °C
60600 hour
Appareillage
Dispositif de commande LED à contrôle de courant
Type de câblage
Convient pour un câblage traversant
Tension nominale CA - max
240 V
Tension nominale CA - min
220 V
Temp. ambiante nominale selon IEC62722-2-1 - min
5 °C
Temp. ambiante nominale selon IEC62722-2-1 - max
45 °C
Temps d'opération nominal - min.
1 hour
Temps d'opération nominal - max
1 hour
Autonomie
1h
Adapté à la commutation en mode veille
Non
Adapté au circuit continu
Non
Numéro RAL (similaire) boîtier
9003
Mode de pose
Montage plafond
Matériau du boîtier/corps
Matière plastique
Couleur du boîtier/corps
blanc
Matériau de la partie supérieure
Matière plastique, transparent
Température de surface limitée
Non
Type de pictogramme
Autre
Pictogramme inclus
Non
Nombre de pôles (numérique)
2
Diamètre extérieur
110 mm
Indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
Type de luminaire
Bloc d'ambiance pour chemins d’évacuation et éclairage anti-panique
Flux lumineux utile selon IEC 62722-2-1
150 lm
Température de couleur - max
5700 K
Température de couleur - min
5700 K
Élément de distribution de lumière
Lentille optique
Classe d'efficience énergétique de la lampe fournie
A++, A+, A (LED)
Fonction
Chemin d’évacuation en pleine lumière
Couleur de la lumière
blanc
Indice de rendu des couleurs (CRI)
70
Luminaire avec température de surface limitée, signe « D »
Non
Flux lumineux en mode veille
60 lm
Nombre de têtes de luminaire
1
Adapté au nombre de sources lumineuses
1
Fréquence
50/60Hz
Nombre de LED
4
Forme
Rond
Application
Autre
Système de test
Aucun système de test
avec télécommande
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
appareil de commande échangeable
Non
Système de surveillance de la fonction d’urgence
Bouton de test
Système d’alimentation de secours d’urgence
Autonome (batterie individuelle)
Consommation en mode d’urgence
0.3 W
Type de batterie lithium-ion
Lithium fer phosphate (LiFePo4)
Avec élément chauffant pour batterie
Non
Section de conducteur connectable - min
0.5 mm²
Flux lumineux en mode d’urgence
150 lm
Section des conducteurs raccordables - max
2.5 mm²

Exporter les spécifications du produit

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authentifier le produit

Saisissez votre numéro de série à 16 ou 17 chiffres
Le numéro de série saisi ne doit pas contenir de caractère spécial. Le numéro de série que vous avez saisi n'est pas correct, il doit comporter 16 ou 17 chiffres. Le numéro de série que vous avez saisi est introuvable. Veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire. Le numéro de série que vous avez saisi ne correspond pas au produit. Vérifiez le numéro de série de votre produit et réessayez. Cliquer ici pour accéder à la page du produit pour le numéro de série que vous avez saisi Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire.
Numéro de série
Réinitialiser Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire. Le numéro de série n'est pas reconnu par Eaton et n'est pas valide. Veuillez utiliser ce formulaire pour signaler ce problème pour une aide complémentaire.
Saisissez le code d'authentification à 6 chiffres
Le produit que vous avez saisi est suspect ! Veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire. Le code d'authentification que vous avez saisi ne correspond pas aux informations associées à ce numéro de série. Veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire. Code d'authentification non valide. La longueur du code doit être de 6 caractères signaler ce problème pour une aide complémentaire. Le code d'authentification est requis signaler ce problème pour une aide complémentaire.
Veuillez compléter le test CAPTCHA avant de procéder à l’authentification.
Nous contacter pour signaler un problème
x
Signaler un problème
Veuillez saisir votre nom complet.
x
Merci, votre problème a été soumis, notre équipe produit vous contactera bientôt.