Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

RTU

Fuse-holder kit, low voltage, 32 A, AC 550 V, BS88/F1, 3P + neutral, BS

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
RTU
EAN
5027590024211
Product Length/Depth
228 mm
Product Height
60 mm
Product Width
150 mm
Product Weight
452 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
BS88

Spécifications du produit

Construction size
BS88/F1
Type
fuse accessory
Application
General industrial applications

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.