Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

SC100H
Model Code: 100A, AC 550V, BS88, 1P, BS Fuse-holder

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 100 A, AC 550 V, BS88, 1P, BS, front connected, black, fuse-link OSD, BS88-2

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
SC100H
EAN
5027590508506
UPC
051712419352
Product Length/Depth
156 mm
Product Height
115 mm
Product Width
197 mm
Product Weight
335.9 g
Compliances
Contact factory
Model Code
100A, AC 550V, BS88, 1P, BS Fuse-holder

Spécifications du produit

Amperage Rating
100 A
Connection type
Other
Features
Halogen free
Number of poles
Single-pole
Voltage rating at AC
550 V a.c.
Fuse type
OSD
Accessories
OSC-LINK
Color
Black
Bus-mounting type
No
Connection
Front Connected
Construction size
Other
Mounting method
Screw-on
Type
fuse accessory
Application
general industrial applications
Model
Safeclip

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.