Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

SC20PWH
SAFECLIP 20A BACK STUD CONNECTED WHITE

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 20 A, AC 550 V, BS88/E1, 1P, BS, back stud connected, white, fuse-link SSD, BS88-2, Optional accessories copper links, padlockable inserts and adaptor carriers

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
SC20PWH
EAN
5027590508865
UPC
051712419444
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
87 mm
Product Width
71 mm
Product Weight
94.8 g
Compliances
Contact factory
Model Code
SAFECLIP 20A BACK STUD CONNECTED WHITE

Spécifications du produit

Amperage Rating
20 A
Connection type
Other
Features
Halogen free
Number of poles
Single-pole
Fitted with:
Two back studs
Voltage rating at AC
550 V a.c.
Fuse type
SSD
Color
White
Bus-mounting type
No
Connection
Back stud connected
Construction size
Other
Mounting method
Screw-on
Type
fuse accessory
Application
general industrial applications
Model
Safeclip

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.