Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

SC32H/D
Model Code: SAFECLIP 32A FRONT CONNECTED BLACK

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 32 A, AC 550 V, BS88/F1, 1P, BS, front connected, black, fuse-link NSD, BS88-2

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
SC32H/D
EAN
5027590509053
UPC
051712392655
Product Length/Depth
81 mm
Product Height
52 mm
Product Width
25 mm
Product Weight
96.7 g
Compliances
CE
Certifications
Not Applicable
Model Code
SAFECLIP 32A FRONT CONNECTED BLACK

Spécifications du produit

Amperage Rating
32 A
Connection type
Other
Features
Halogen free
Number of poles
Single-pole
Voltage rating at AC
550 V a.c.
Fuse type
NSD
Accessories
NSC-LINK, SC32LOCK, DIN-20-32
Color
Black
Bus-mounting type
No
Connection
Front
Front Connected
Construction size
Other
Mounting method
Screw-on
Voltage rating
550 V
Type
fuse accessory
Application
general industrial applications
Model
Safeclip

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.