Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

SC32PWH
SAFECLIP 32A BACK STUD CONNECTED WHITE

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 32 A, AC 550 V, BS88/F1, 1P, BS, back stud connected, white, fuse-link NSD, BS88-2, Optional accessories copper links, padlockable inserts and adaptor carriers

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
SC32PWH
EAN
5027590509381
UPC
051712419536
Product Length/Depth
81 mm
Product Height
87 mm
Product Width
25 mm
Product Weight
138.9 g
Compliances
Contact factory
Model Code
SAFECLIP 32A BACK STUD CONNECTED WHITE

Spécifications du produit

Amperage Rating
32 A
Connection type
Other
Features
Halogen free
Number of poles
Single-pole
Fitted with:
Two back studs
Voltage rating at AC
550 V a.c.
Fuse type
NSD
Accessories
NSC-LINK, SC32LOCK, DIN-20-32
Color
White
Bus-mounting type
No
Connection
Back stud connected
Construction size
Other
Mounting method
Screw-on
Type
fuse accessory
Application
general industrial applications
Model
Safeclip

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.