Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

SC63BH
SAFECLIP 63A BUSBAR/FRONT CONNECTED

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 63 A, AC 550 V, BS88/F2, 1P, BS, busbar/front connected, black, fuse-link OSD, BS88-2

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
SC63BH
EAN
5027590509473
UPC
051712419543
Product Length/Depth
96 mm
Product Height
65 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
171.7 g
Compliances
Contact factory
Model Code
SAFECLIP 63A BUSBAR/FRONT CONNECTED

Spécifications du produit

Amperage Rating
63 A
Connection type
Other
Features
Halogen free
Number of poles
Single-pole
Voltage rating at AC
550 V a.c.
Fuse type
ESD
Accessories
ESC-LINK, SC63LOCK, SCA63CAR
Color
Black
Bus-mounting type
No
Connection
Busbar/front connected
Construction size
Other
Mounting method
Screw-on
Type
fuse accessory
Application
general industrial applications
Model
Safeclip

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.