Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

SFPCD02
1 P FUSE BASE COVER D02

Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base, LV, 63 A, AC 400 V, D02, 1P, IEC

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base
Catalog Number
SFPCD02
EAN
5027590510875
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
22.4 mm
Product Width
28 mm
Product Weight
6.1 g
Compliances
CE
Model Code
1 P FUSE BASE COVER D02

Spécifications du produit

Number of poles
Single-pole

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.