Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

SFPRD33
1 POLE FUSE BASE COVER

Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base, LV, 63 A, AC 500 V, D3, 1P, IEC

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 fuse
Catalog Number
SFPRD33
EAN
5027590510899
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
21 mm
Product Width
49 mm
Product Weight
10.53333333 g
Compliances
CE
Model Code
1 POLE FUSE BASE COVER

Spécifications du produit

Application
E33
Number of poles
Single-pole

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.