Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

SL1

Eaton Crouse-Hinds series SL sealing locknut, Rigid/IMC, Steel, 1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series SL sealing locknut
Catalog Number
SL1
UPC
784564320018
Product Length/Depth
1.12 in
Product Height
0.72 in
Product Width
0.86 in
Product Weight
0.01 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3
3R
4
12
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1/2 in

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.