Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

SL6

Eaton Crouse-Hinds series SL sealing locknut, Rigid/IMC, Steel, 2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series SL sealing locknut
Catalog Number
SL6
UPC
784564320063
Product Length/Depth
4.05 in
Product Height
1.01 in
Product Width
1.28 in
Product Weight
0.08 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3
3R
4
12
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
2 in

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.