Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

SL8

Eaton Crouse-Hinds series SL sealing locknut, Rigid/IMC, Malleable iron, 3"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series SL sealing locknut
Catalog Number
SL8
UPC
784564320087
Product Length/Depth
3.96 in
Product Height
1.37 in
Product Width
2.52 in
Product Weight
0.38 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3
3R
4
12
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
3 in

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.