Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

SLB2

Eaton Crouse-Hinds series SLB service entrance elbow, Aluminum, Gasketed, 3/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series SLB service entrance elbow
Catalog Number
SLB2
UPC
782274613604
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
2 in
Product Width
1.38 in
Product Weight
0.3 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Gasketed
Material
Aluminum
Trade size
3/4"

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.