Eaton Bussmann series Fusible basse tension aux normes britanniques, 4A, AC 415 V, 13 x 29 mm, gL/gG
| Nom du produit |
Fusible basse tension aux normes britanniques Eaton Bussmann series
|
| Numéro de catalogue |
SMD4
|
| EAN |
5027590511049
|
| Longueur du produit |
29 mm
|
| Hauteur du produit |
16 mm
|
| Largeur du produit |
16 mm
|
| Poids du produit |
10.3 g
|
| Conformité |
Marquage CE
Conformité RoHS |
| Certifications |
BS88
IEC 60269 EAC |
| Code de modèle |
STREET LIGHTING FUSE >4A 415V
|
| Intensité du courant |
4 A
|
| Type de courant |
AC
|
| Pouvoir de coupure |
80 kA
|
| Pouvoir de coupure nominal |
10 kA
|
| tension assignée CA |
415 V
|
| Classe |
Classe gG/gL
|
| Type de fusible |
SMD
|
| Catégorie d'utilisation |
gL/gG (protection du câble/protection de l'équipement)
|
| Couleur |
Sans objet
|
| Puissance nominale d’interruption |
80 kAIC
|
| Voyant de fusible |
aucune
|
| Cosses de serrage en métal isolé (IMGL) |
Non
|
| Pertes de puissance |
1.5 W
|
| Raccordement |
Extrémité ferrure x extrémité ferrure
|
| Construction |
BS88
|
| Taille de construction |
Autre
|
| Forme du fusible |
cylindrique
|
| Type de tension |
AC
|
| Tension nominale |
415 V
|
| Type |
Fusible
|
| Application |
Coupures de l'éclairage public
|
| Système de fusible (selon IEC 60269) |
Autre
|