Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

SP-SVC

Eaton SAFEPATH accessories, superviesed volume control, wall, black, steel

Spécifications générales

Product Name
Eaton SAFEPATH accessory
Catalog Number
SP-SVC
UPC
786697099267
Product Length/Depth
2.5 in
Product Height
4.5 in
Product Width
4.5 in
Product Weight
0.794 lb
Compliances
Not Applicable
Certifications
UL
Model Code
SP-SVC

Spécifications du produit

Mounting Method
Wall
Housing color
Black
Housing material
Steel
Compliance and standards
CSFM
UL

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.