Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

SP20HBASE

Eaton Bussmann series low voltage British standard fuse holder, low voltage, 20 A, AC 660 V, BS

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
SP20HBASE
EAN
5027590511131
Product Length/Depth
27 mm
Product Height
55 mm
Product Width
106.4 mm
Product Weight
146.4 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
BS

Spécifications du produit

Amperage Rating
20 A
Number of poles
Single-pole
Bus-mounting type
No
Type
Fuse accessory

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.